(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท หัวล็อค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ชนิด 45° เป็นประเภท เหล็กกล้า วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CS45S150-170 |
CS45S150-200 |
CS45S200-170 |
CS45S200-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,225.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | 170 | 60 | ||
฿ 17,409.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | 200 | 90 | ||
฿ 15,291.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 170 | 60 | ||
฿ 23,633.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 200 | 90 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | มุม แบบเอียงได้(°) | 45 | ร่องน้ำมัน | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง