1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคมสไลด์ไกด์ - ชนิดทองแดงผสมอัลลอย CSLGW-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สไลด์ไกด์ ชนิดทองแดงผสม หัวล็อค วัสดุ เป็น ทองแดงผสม และมี สารหล่อลื่น ตัน พิเศษฝังอยู่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CSLGW40-100-40
CSLGW40-150-40
CSLGW40-200-40
CSLGW40-250-40
CSLGW40-300-40
CSLGW40-350-40
CSLGW60-100-40
CSLGW60-250-40
CSLGW60-300-40
CSLGW60-350-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,144.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040100

฿ 2,711.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040150

฿ 3,311.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040200

฿ 3,952.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040250

฿ 4,577.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040300

฿ 5,218.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1040350

฿ 2,711.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1060100

฿ 5,534.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1060250

฿ 6,492.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1060300

฿ 7,441.00

CAM SLIDE GUIDE BLOCK TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1060350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดงผสม สารหล่อลื่นแบบแข็งชนิดพิเศษ มี T (ความหนา)(มิลลิเมตร) 40