• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cam Upper Plates -30mm Sintered Type-

Cam Upper Plates -30mm Sintered Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CUPZ82-150
CUPZ82-200
CUPZ82-250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSL (length)
(mm)
43 Day(s) 10150
43 Day(s) 10200
43 Day(s) 10250

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 82
T (thickness)(mm) 30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)