• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cam Upper Plates -25mm Sintered Type-

Cam Upper Plates -25mm Sintered Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CPAX70-160
CPAX70-200
CPAX70-240
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSL (length)
(mm)
Same day 10160
30 Day(s) or more 10200
Same day 10240

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 70
T (thickness)(mm) 25

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)