(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SGBW25 |
SGBW30 |
SGBW40 |
SGBW50 |
SGBW60 |
SGBW65 |
SGBW65A |
SGBW80 |
SGBW80A |
SGBW100 |
SGBW100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 973.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 25 | ||
฿ 1,115.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 30 | ||
฿ 1,671.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 40 | ||
฿ 1,872.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | ||
฿ 2,082.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 60 | ||
฿ 2,186.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 65 | ||
฿ 2,887.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 65A | ||
฿ 3,717.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | ||
฿ 4,669.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80A | ||
฿ 4,394.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 100 | ||
฿ 5,813.00 | Guide for Automobile Die | 1 ชิ้น | 29 วัน | 100A |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | MISUMI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง