(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน สำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค คือ 50 มุม = 60 ถึง 70
รหัสสินค้า |
---|
MGFV50-60 |
MGFV50-65 |
MGFV50-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,914.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 15,977.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 65 | ||
฿ 16,040.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | รุ่นมาตรฐาน สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 50 | ความจุ(tonf) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | การปรับเปลี่ยน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง