1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟลายอิ้งแคม ขนาดกะทัดรัดสำหรับ โหลดหนัก MGFVA52 / MEVAN52 (θ=25-60)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,917.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค แบบแขวนขนาดกะทัดรัดสำหรับการเจาะที่รองรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การประมวลผลสูง ความกว้าง หัวล็อค คือ 52 มุม = 25-60

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MEVAN52-25
MEVAN52-40
MEVAN52-45
MEVAN52-50
MEVAN52-55
MEVAN52-60
MGFVA52-25
MGFVA52-30
MGFVA52-35
MGFVA52-40
MGFVA52-45
MGFVA52-50
MGFVA52-55
MGFVA52-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท Cam มุม แบบเอียงได้
(°)
ชนิด

฿ 13,215.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 24 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ25ความคุ้มค่า

฿ 12,917.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 3 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ40ความคุ้มค่า

฿ 13,300.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 24 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ45ความคุ้มค่า

฿ 13,215.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 24 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ50ความคุ้มค่า

฿ 13,243.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 24 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ55ความคุ้มค่า

฿ 13,129.00

FLYING CAM UNIT_MEVAN 1 ชิ้น 24 วัน -ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ60ความคุ้มค่า

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -25งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -30งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -35งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -40งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -45งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,955.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -50งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -55งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 24,929.00

FLYING CAM UNIT_MGFVA 1 ชิ้น 19 วัน 10ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง -60งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 52 ความจุ(tonf) 6 การปรับเปลี่ยน ไม่มี