• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 200 (θ=50-60)

NAAMS Standard Flying Cam Units MGFNS / MEFNS 200 (θ=50-60)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
MGFNS200-50-GK
MGFNS200-50-ISO
MGFNS200-50-NGK
MGFNS200-50-NISO
MGFNS200-55-GK
MGFNS200-55-ISO
MGFNS200-55-NGK
MGFNS200-55-NISO
MGFNS200-60-GK
MGFNS200-60-ISO
MGFNS200-60-NGK
MGFNS200-60-NISO
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSTilt angle
(°)
Spring specifications
25 Day(s) 1050GK
25 Day(s) 1050ISO
25 Day(s) 1050NGK
25 Day(s) 1050NISO
25 Day(s) 1055GK
25 Day(s) 1055ISO
25 Day(s) 1055NGK
25 Day(s) 1055NISO
25 Day(s) 1060GK
25 Day(s) 1060ISO
25 Day(s) 1060NGK
25 Day(s) 1060NISO

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type High precision / High durability Cam Types NAAMS Standard Capacity(tonf) 36
Installation space(mm) 200

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)