(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วย หัวล็อค ล่างขนาดกะทัดรัด ความกว้าง หัวล็อค คือ 90 มุม = 00-15
รหัสสินค้า |
---|
MEDCC90-05-55 |
MEDCC90-10-55 |
MGDCC90-00-55 |
MGDCC90-05-55 |
MGDCC90-10-55 |
MGDCC90-15-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,060.00 | UNDER CAM UNIT_MEDCC | 1 ชิ้น | 24 วัน | - | 5 | ||
฿ 29,334.00 | UNDER CAM UNIT_MEDCC | 1 ชิ้น | 24 วัน | - | 10 | ||
฿ 33,081.00 | UNDER CAM UNIT_MGDCC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | ||
฿ 33,225.00 | UNDER CAM UNIT_MGDCC | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 33,426.00 | UNDER CAM UNIT_MGDCC | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 33,713.00 | UNDER CAM UNIT_MGDCC | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภท หัวล็อค | กะทัดรัด | ความจุ(tonf) | 7.8 | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง