• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-

Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

  • Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-
  • Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-
  • Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-
  • Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
FC19
FC25
FC32
FC38
FC45
FC50
FC63
FC75
FC95
FC120
FC150
FC195
FFC32
FFC38
FFC45
FFC50
FFC63
FFC75
FFC95
FFC120
FFC150
FFC195
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSOuter diameter (D)
(mm)
Plate Type
7 Day(s) 619FC19・25
Same day 625FC19・25
Same day 632FC32~
Same day 638FC32~
Same day 645FC32~
Same day 650FC32~
Same day 663FC32~
Same day 675FC32~
Same day 695FC32~
Same day 6120FC32~
7 Day(s) 6150FC32~
7 Day(s) 6195FC32~
Same day 632FFC
Same day 638FFC
Same day 645FFC
Same day 650FFC
Same day 663FFC
Same day 675FFC
Same day 695FFC
Same day 6120FFC
21 Day(s) 6150FFC
23 Day(s) 6195FFC

Loading...

  1. 1

Basic Information

Set/single item Only plates

Additional Products in this Category

Tech Support

Press Die Components
Tel:038-959200 Press 5 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)