(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือก ปลาย ได้จาก การเคลือบผิว DLC ซึ่งมี สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำ และ การเคลือบผิว NW ซึ่งใช้การบำบัด WPC® บน ฐานรอง/แผ่นรอง ของ การเคลือบผิว DLC เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะ ฟิล์ม ความแข็งแรงเมื่อยล้า ความต้านทานการยึดเกาะ ความต้านทานการสึกหรอ และความต้านทานการยึดเกาะ พันช์ ปอกเปลือกชนิด R-jeta นอกจากนี้ยังสามารถเลือกระหว่าง ปลาย สั้นและ ปลาย เจ็คเตอร์ปลายสั้นได้ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง
รหัสสินค้า |
---|
AN-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
AN-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
ANW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
N-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1] |
NW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ) (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | P ( มิติ ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V ( มิติ ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BURRING PUNCHES_DLC_AN-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_AN-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_AN-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | FREE TYPE PILOT P(%H-RTPEL) | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
- | FREE TYPE PILOT P(%H-RTPEL) | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_ANW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_ANW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_ANW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_ANW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_ANW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_N-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_N-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_N-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | FREE TYPE PILOT P(%H-RTPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
- | FREE TYPE PILOT P(%H-RTPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ไม่มีรากฐาน DLC | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_NW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | M5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_NW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | M5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_NW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | M5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_NW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | M5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
- | BURRING PUNCHES_DLC_NW-JMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มูลนิธิ DLC WPC | 40 ~ 80 | M5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 |
กำลังโหลด …
รูปทรงตรงปลายพิน | เบอร์ริ่งพั้นช์ | มี / ไม่มี เจ็คเตอร์ | กับ | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
B (ความยาว ปลาย ) | สั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง