(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบยืนยัน ตำแหน่ง สกรู ที่จะตรวจสอบว่า น็อต และ สกรู เจาะตั้งฉากกับ พื้นผิว หรือไม่
รหัสสินค้า |
---|
BGM3-L[10,20,30] |
BGM4-L[10,20,30] |
BGM5-L[10,20,30] |
BGM6-L[10,20,30] |
BGM8-L[10,20,30] |
BGM10-L[10,20,30] |
BGM12-L[10,20,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มิลลิเมตร) | L (ความยาว ก้าน ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง