(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำหน้าที่เป็น ขาพิน อ้างอิงสำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตรวจสอบแบบ แบบกลม วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGTA13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1] |
BGTA16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1] |
BGTA21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1] |
BGTA26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1] |
BGTA32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1] |
BGTAH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1] |
BGTAH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1] |
BGTAH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1] |
BGTAH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1] |
BGTAH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ดับ | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | S ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง