(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน อ้างอิงสำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตรวจสอบที่มีความแข็งเต็มที่ วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGTDSH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/0.1] |
BGTDSH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/0.1] |
BGTDSH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/0.1] |
BGTDSH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/0.1] |
BGTDSH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | S ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ดับ | กับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง