(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก เกจวัด สำหรับตรวจสอบ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ที่มี ขั้น ความยาวเก เกจวัด ยึดอยู่กับที่ และ ปลาย S มิติ ประเภท h7 วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGO10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1] |
BGO10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01] |
BGO13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1] |
BGO13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01] |
BGO16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1] |
BGO16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01] |
BGO21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1] |
BGO21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01] |
BGO26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1] |
BGO26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01] |
BGO32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1] |
BGO32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01] |
BGOH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1] |
BGOH10-P[4-8/0.01]-SCH[3-7/0.01] |
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1] |
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-SCH[6-9/0.01] |
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1] |
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-SCH[8-12/0.01] |
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1] |
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.01] |
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1] |
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-SCH[10-17/0.01] |
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1] |
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-SCH[10-24/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ดับ | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | S ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | SCH (การกำหนด มิติ S เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 13 | 8.01 ~ 10 | 6 ~ 9 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 13 | 8.01 ~ 10 | - | 6 ~ 9 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 16 | 10.01 ~ 13 | 8 ~ 12 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 16 | 10.01 ~ 13 | - | 8 ~ 12 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 21 | 13.01 ~ 17 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 21 | 13.01 ~ 17 | - | 10 ~ 15 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 26 | 17.01 ~ 21 | 10 ~ 17 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 26 | 17.01 ~ 21 | - | 10 ~ 17 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 32 | 21.01 ~ 28 | 10 ~ 24 | - | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | W/O | 32 | 21.01 ~ 28 | - | 10 ~ 24 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 10 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 10 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 13 | 8.01 ~ 10 | 6 ~ 9 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 13 | 8.01 ~ 10 | - | 6 ~ 9 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 16 | 10.01 ~ 13 | 8 ~ 12 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 16 | 10.01 ~ 13 | - | 8 ~ 12 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 21 | 13.01 ~ 17 | 10 ~ 15 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 21 | 13.01 ~ 17 | - | 10 ~ 15 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 26 | 17.01 ~ 21 | 10 ~ 17 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 26 | 17.01 ~ 21 | - | 10 ~ 17 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 32 | 21.01 ~ 28 | 10 ~ 24 | - | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กับ | 32 | 21.01 ~ 28 | - | 10 ~ 24 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง