1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กเกจสำหรับตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ - แบบ ชนิดตรง- ปลายเรียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก เกจวัด ทรงเรียว ชนิดตรง สำหรับตรวจสอบ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BGQT10-P[4-8/0.01]
BGQT13-P[8.01-10/0.01]
BGQT16-P[10.01-13/0.01]
BGQT21-P[13.01-17/0.01]
BGQTH10-P[4-8/0.01]
BGQTH13-P[8.01-10/0.01]
BGQTH16-P[10.01-13/0.01]
BGQTH21-P[13.01-17/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานดับ H (ด้านทแยงมุม)
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด )
(มิลลิเมตร)

-

GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10W/O104 ~ 8

-

GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10W/O138.01 ~ 10

-

GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10W/O1610.01 ~ 13

-

GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10W/O2113.01 ~ 17

-

PLUG GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10กับ104 ~ 8

-

PLUG GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10กับ138.01 ~ 10

-

PLUG GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10กับ1610.01 ~ 13

-

PLUG GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 10กับ2113.01 ~ 17

กำลังโหลด …

  1. 1