1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดคาร์ไบด์แบบจำกัดชนิดแม่นยำขนาดใหญ่ ประเภทสเตปที่ปลายด้านเดียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เกจวัดคาร์ไบด์แบบจำกัดชนิดแม่นยำขนาดใหญ่ ประเภทสเตปที่ปลายด้านเดียว
  • เกจวัดคาร์ไบด์แบบจำกัดชนิดแม่นยำขนาดใหญ่ ประเภทสเตปที่ปลายด้านเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เกจวัด คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ งานละเอียด พร้อมแบบ แบบขั้นบันได ด้านเดียว ส่วน มือจับ ทำจาก อะลูมิเนียม และส่วน เกจวัด ทำจากซีเมนต์ คาร์ไบด์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VGSB14-P[10-14/0.001]-S[9.9-14.1/0.001]-T[9.9-14.1/0.001]
VGSB18-P[14-18/0.001]-S[13.9-18.1/0.001]-T[13.9-18.1/0.001]
VGSB24-P[18-24/0.001]-S[17.9-24.1/0.001]-T[17.9-24.1/0.001]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
P (ค่าที่กำหนดไว้ที่สามารถใช้ได้)
(มิลลิเมตร)
S (เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด )
(มิลลิเมตร)
T (เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ)
(มิลลิเมตร)

-

GAUGE 1 ชิ้น 10 วัน 101410 ~ 149.9 ~ 14.19.9 ~ 14.1

-

GAUGE 1 ชิ้น 10 วัน 101814 ~ 1813.9 ~ 18.113.9 ~ 18.1

-

GAUGE 1 ชิ้น 10 วัน 102418 ~ 2417.9 ~ 24.117.9 ~ 24.1

กำลังโหลด …

  1. 1