1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์สำหรับยก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 739.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HLFB25
HLFB35
HLFB40
HLFB50
HLFB65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 739.00

LIFTING BARS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 1,149.00

LIFTING BARS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035

฿ 1,368.00

LIFTING BARS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 2,354.00

LIFTING BARS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

฿ 2,627.00

HOOK OR LIFTING BARS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บาร์