(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน รุ่นมาตรฐาน ที่มีการกระดอนต่ำ รูปทรง เป็นทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
AN20-25 |
AN20-30 |
AN20-35 |
AN20-40 |
AN25-25 |
AN25-30 |
AN25-35 |
AN25-40 |
AN25-45 |
AN25-50 |
AN30-30 |
AN30-35 |
AN30-40 |
AN30-45 |
AN30-50 |
AN30-55 |
AN30-60 |
AN40-40 |
AN40-50 |
AN40-60 |
AN50-50 |
AN50-60 |
AN50-80 |
AN60-50 |
AN60-60 |
AN60-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 617 | 25 | 20 | |
฿ 88.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 617 | 30 | 20 | |
฿ 93.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 617 | 35 | 20 | |
฿ 93.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 617 | 40 | 20 | |
฿ 137.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 912 | 25 | 25 | |
฿ 137.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 912 | 30 | 25 | |
฿ 137.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 912 | 35 | 25 | |
฿ 164.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 912 | 40 | 25 | |
฿ 164.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 912 | 45 | 25 | |
฿ 164.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 912 | 50 | 25 | |
฿ 180.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 30 | 30 | |
฿ 180.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 35 | 30 | |
฿ 241.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 40 | 30 | |
฿ 241.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 45 | 30 | |
฿ 251.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 50 | 30 | |
฿ 274.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 55 | 30 | |
฿ 301.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1245 | 60 | 30 | |
฿ 317.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2549 | 40 | 40 | |
฿ 466.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2549 | 50 | 40 | |
฿ 520.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2549 | 60 | 40 | |
฿ 766.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4028 | 50 | 50 | |
฿ 876.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4028 | 60 | 50 | |
฿ 1,039.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4028 | 80 | 50 | |
฿ 1,039.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5962 | 50 | 60 | |
฿ 1,231.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5962 | 60 | 60 | |
฿ 1,422.00 | URETHANES-LOW REPULSION TYPE- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5962 | 80 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนแรงผลักต่ำ, ฝั่ง A70 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง