(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง ยูรีเทน พร้อม รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู รับน้ำหนักสูง - ชนิดทรงกระบอก วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
AZ20-25 |
AZ20-30 |
AZ20-35 |
AZ20-40 |
AZ25-25 |
AZ25-30 |
AZ25-35 |
AZ25-40 |
AZ30-30 |
AZ30-35 |
AZ30-40 |
AZ40-30 |
AZ40-35 |
AZ40-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1275 | 25 | 20 | |
฿ 118.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1275 | 30 | 20 | |
฿ 118.00 ฿ 47.51 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1275 | 35 | 20 | ||
฿ 118.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1275 | 40 | 20 | ||
฿ 159.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 25 | 25 | |
฿ 159.00 ฿ 59.91 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 30 | 25 | ||
฿ 159.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1765 | 35 | 25 | ||
฿ 159.00 ฿ 59.82 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 40 | 25 | ||
฿ 238.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3530 | 30 | 30 | |
฿ 238.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3530 | 35 | 30 | |
฿ 238.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3530 | 40 | 30 | |
฿ 296.00 ฿ 110.32 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5884 | 30 | 40 | ||
฿ 296.00 ฿ 116.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5884 | 35 | 40 | ||
฿ 296.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5884 | 40 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง