(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สต๊อก ยูรีเทน บล็อค มีความยาวรวมตามที่ระบุ รูปทรง เป็นทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
EL40-14-[15-200/1] |
EL50-14-[15-200/1] |
EL70-[14,22]-[15-200/1] |
EL90-[14,22]-[15-200/1] |
EL100-22-[50-250/1] |
EL110-22-[50-250/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 ~ 200 | 40 | 14 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 ~ 200 | 50 | 14 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 ~ 200 | 70 | 14 ~ 22 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 ~ 200 | 90 | 14 ~ 22 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ~ 250 | 100 | 22 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ~ 250 | 110 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง