(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ยูรีเทน รับน้ำหนักสูงโดยไม่มีรู เป็นชนิดทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
EX10080 |
EX100100 |
EX100120 |
EX5060 |
EX5080 |
EX6060 |
EX6080 |
EX80100 |
EX8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,930.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 61292 | 82 | 100 | ||
฿ 2,335.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 61292 | 103 | 100 | |
฿ 2,785.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 61292 | 123 | 100 | |
฿ 363.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14710 | 62 | 50 | ||
฿ 475.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 14710 | 82 | 50 | |
฿ 546.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21575 | 62 | 60 | |
฿ 696.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21575 | 82 | 60 | ||
฿ 1,531.00 ฿ 422.10 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 41188 | 103 | 80 | ||
฿ 1,238.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 41188 | 82 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง นาฬิกาทรายเสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 30 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน C1 ลบมุม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง