(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส เครื่องวัดระดับน้ำ เริ่มต้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะพอดีกับแม่พิมพ์ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | แรงกดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,999.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 10 | 55 | 1000 | 1405 | |
฿ 3,192.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 15 | 65 | 1000 | 1496 | |
฿ 3,374.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 25 | 85 | 1000 | 1607 | |
฿ 3,683.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 38 | 111 | 1000 | 1685 | |
฿ 3,093.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 10 | 85 | 1700 | 2654 | |
฿ 3,266.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 15 | 55 | 1700 | 2373 | |
฿ 3,529.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 25 | 65 | 1700 | 2505 | |
฿ 3,683.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 38 | 111 | 1700 | 2755 | |
฿ 3,735.00 ฿ 984.17 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 55 | 3600 | 5397 | ||
฿ 3,904.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 15 | 111 | 3600 | 6314 | |
฿ 4,073.00 ฿ 956.34 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | 85 | 3600 | 6079 | ||
฿ 4,306.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 38 | 65 | 3600 | 5721 | |
฿ 7,030.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 10 | 55 | 5100 | 8090 | |
฿ 7,171.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 15 | 65 | 5100 | 8510 | |
฿ 7,405.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 20 | 75 | 5100 | 8767 | |
฿ 7,592.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 25 | 85 | 5100 | 8940 | |
฿ 7,873.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 32 | 100 | 5100 | 8955 | |
฿ 8,061.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 38 | 111 | 5100 | 9205 | |
฿ 8,248.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 45 | 125 | 5100 | 9292 | |
฿ 8,483.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 50 | 135 | 5100 | 9340 | |
฿ 9,233.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 56 | 150 | 5100 | 9103 | |
฿ 9,327.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 63 | 165 | 5100 | 9092 | |
฿ 9,420.00 | GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 80 | 195 | 5100 | 9513 |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ตัวเครื่อง เท่านั้น | ประเภทของ ตัวเครื่อง | MGSN | ยี่ห้อ | MISUMI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง