(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 38 ขึ้นไปจะมีรูต๊า ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สี่รูสำหรับติดตั้ง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงระหว่างการติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | แรงกดสูงสุด (N) | ตำแหน่ง ติดตั้ง ( รูปทรง หน้าแปลน ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.00 | ATTACHMENT PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 32 | - | - | - | - | หนีบใบหน้าด้านล่าง (แบบเหลี่ยม) | |
฿ 832.00 | ATTACHMENT PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 38 | - | - | - | - | หนีบใบหน้าด้านล่าง (แบบเหลี่ยม) | |
฿ 9,209.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 10 | 75 | 4750 | 7200 | - | |
฿ 8,495.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 15 | 85 | 4750 | 8000 | - | |
฿ 7,606.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 20 | 95 | 4750 | 8300 | - | |
฿ 9,136.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 25 | 105 | 4750 | 8600 | - | |
฿ 8,061.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 32 | 120 | 4750 | 8700 | - | |
฿ 9,548.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 38 | 135 | 4750 | 8850 | - | |
฿ 8,492.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 45 | 145 | 4750 | 9000 | - | |
฿ 10,027.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 50 | 155 | 4750 | 9250 | - | |
฿ 8,890.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 56 | 170 | 4750 | 9300 | - | |
฿ 9,082.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 63 | 185 | 4750 | 9300 | - | |
฿ 9,504.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 32 | 80 | 220 | 4750 | 9350 | - | |
฿ 11,982.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 10 | 75 | 9030 | 15000 | - | |
฿ 11,284.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 15 | 85 | 9030 | 17200 | - | |
฿ 9,757.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 20 | 95 | 9030 | 17800 | - | |
฿ 11,825.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 25 | 105 | 9030 | 18400 | - | |
฿ 10,188.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 32 | 120 | 9030 | 18800 | - | |
฿ 12,237.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 38 | 135 | 9030 | 19100 | - | |
฿ 10,601.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 45 | 145 | 9030 | 19500 | - | |
฿ 12,680.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 50 | 155 | 9030 | 19700 | - | |
฿ 11,037.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 56 | 170 | 9030 | 19700 | - | |
฿ 11,285.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 63 | 185 | 9030 | 19800 | - | |
฿ 11,543.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 38 | 80 | 220 | 9030 | 19900 | - | |
฿ 12,893.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 15 | 110 | 19000 | 24000 | - | |
฿ 13,132.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 20 | 120 | 19000 | 25000 | - | |
฿ 13,371.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 25 | 130 | 19000 | 26000 | - | |
฿ 13,642.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 32 | 145 | 19000 | 27000 | - | |
฿ 13,914.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 38 | 155 | 19000 | 28000 | - | |
฿ 14,125.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 45 | 170 | 19000 | 28500 | - | |
฿ 14,336.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 50 | 180 | 19000 | 29000 | - | |
฿ 14,486.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 56 | 195 | 19000 | 30000 | - | |
฿ 14,641.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 63 | 205 | 19000 | 30500 | - | |
฿ 14,912.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 50 | 80 | 240 | 19000 | 31500 | - | |
฿ 18,634.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 20 | 120 | 31000 | 42500 | - | |
฿ 19,069.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 25 | 130 | 31000 | 43500 | - | |
฿ 19,501.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 32 | 145 | 31000 | 45500 | - | |
฿ 19,936.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 38 | 155 | 31000 | 47000 | - | |
฿ 20,471.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 45 | 170 | 31000 | 48000 | - | |
฿ 21,010.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 50 | 180 | 31000 | 49000 | - | |
฿ 22,233.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 63 | 205 | 31000 | 51000 | - | |
฿ 23,634.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 63 | 80 | 240 | 31000 | 52500 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง