1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เแคมอัพเปอร์เพลท -แบบคอปเปอร์อัลลอย- CUPW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท เพลท หัวล็อค ขนาดเล็กที่ทำจาก ทองแดงผสม วัสดุ เป็น ทองแดงผสม และมี สารหล่อลื่น ตัน พิเศษฝังอยู่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CUPW52-150
CUPW52-200
CUPW52-250
CUPW72-150
CUPW72-200
CUPW72-250
CUPW77-150
CUPW77-200
CUPW77-250
CUPW82-150
CUPW82-200
CUPW82-250
CUPW105-150SALE
CUPW105-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,271.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1052150

฿ 2,900.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1052200

฿ 3,612.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1052250

฿ 3,858.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1072150

฿ 4,925.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1072200

฿ 6,102.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1072250

฿ 4,449.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1077150

฿ 5,773.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1077200

฿ 7,038.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1077250

฿ 5,226.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1082150

฿ 6,797.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1082200

฿ 8,416.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 1082250

฿ 3,851.00

฿ 3,465.51

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10105150

฿ 10,573.00

CAM UPPER PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 10105250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ MISUMI