(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ยึดกันลื่น แบบกลม /MRTB/MRTB-N. วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MRTB20-[100-300/10]-[0-150/10] |
MRTB30-[100-300/10]-[0-150/10] |
MRTB-N20-[0-150/10] |
MRTB-N30-[0-150/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เซ็ตสำหรับขาย | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SKID BRAKET SETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง + สตรัท | 20 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
- | SKID BRAKET SETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่อง + สตรัท | 30 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
- | SKID BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 20 | - | 0 ~ 150 | ||
- | SKID BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | 30 | - | 0 ~ 150 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง