(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ไพ ขาพิน ไพล็อต การวางตำแหน่ง ชนิด เกลียวใน ใน วัสดุ เป็น เหล็กเครื่องมือประสม มีสองประเภท: สามารถระบุขนาดชิ้นส่วน SNST [เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิติ P) แบบอยู่กับที่] และ SNSTH [เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิติ P)/ ตัวเครื่อง (มิติ B)] ได้
รหัสสินค้า |
---|
SNST6-B[10-15/5] |
SNST8-B[10-15/5] |
SNST10-B[15-20/5] |
SNST12-B[15-20/5] |
SNST13-B[20-30/10] |
SNST15-B[20-30/10] |
SNST16-B[30-40/10] |
SNST20-B[40-50/10] |
SNSTH6-P[6-7/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH8-P[7-8/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH10-P[8.01-10/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH12-P[10-12/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH13-P[12.01-13/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH15-P[13.01-15/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH16-P[15.01-16/0.01]-B[10-80/0.1] |
SNSTH20-P[16-20/0.01]-B[10-80/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีกำหนดขนาด | P เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ไกด์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 6 | - | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 8 | - | 10 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 10 | - | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 12 | - | 15 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 13 | - | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 15 | - | 20 ~ 30 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 16 | - | 30 ~ 40 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P คงที่ | 20 | - | 40 ~ 50 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 6 ~ 7 | 6 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 7 ~ 8 | 8 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 8.01 ~ 10 | 10 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 10 ~ 12 | 12 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 12.01 ~ 13 | 13 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 13.01 ~ 15 | 15 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 15.01 ~ 16 | 16 | 10 ~ 80 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขนาด P และ B ที่กำหนดค่าได้ | 16 ~ 20 | 20 | 10 ~ 80 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง