(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การหาตำแหน่ง ไพล็อต ตพิ ขาพิน ด้วย ชนิดสกรู เกลียวนอก จุก วัสดุ เป็น เหล็กเครื่องมือประสม เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท เกลียวนอก คุณสามารถระบุความสูงด้านล่าง ตัวเครื่อง ทรงกระบอก และเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ได้
รหัสสินค้า |
---|
SLPSH8-P[6-8/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
SLPSH10-P[8-10/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
SLPSH13-P[10-12/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
SLPSH16-P[12-14/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
SLPSH20-P[14-16/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
SLPSH25-P[16-20/0.01]-B[5-60/1]-T[3-15/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ไกด์ ) (มิลลิเมตร) | T (ความหนาของ หัว ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 6 ~ 8 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 ~ 10 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 10 ~ 12 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 12 ~ 14 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 14 ~ 16 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 16 ~ 20 | 5 ~ 60 | 3 ~ 15 |
กำลังโหลด …
วิธีกำหนดขนาด | ขนาด P,B,T ที่กำหนดค่าได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง