(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ รังว่างเปล่า สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้าคาร์บอน หรือ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่มีโครงสร้างทางกล
รหัสสินค้า |
---|
NBB12-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBB12-100-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBB16-100-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-32-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-50-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-75-[65-200/5]-[30,40] |
NBBC16-100-[65-200/5]-[30,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | S (ความกว้าง) (มิลลิเมตร) | H (ส่วนเรียว) (มิลลิเมตร) | L (สูง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 12 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 12 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 12 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 12 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 16 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 16 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 16 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | 16 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | 16 | 32 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | 16 | 50 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | 16 | 75 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 | ||
- | NEST GUIDE BLANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | 16 | 100 | 30 ~ 40 | 65 ~ 200 |
กำลังโหลด …
สเปค | แบลงค์สำหรับเนสไกด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง