(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ไกด์ รังชนิด เสริมแรง พร้อม รูปทรง แผ่นติดตั้ง ที่ระบุ ไกด์ รังทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน ที่มีโครงสร้างทางกล และ แผ่นติดตั้ง ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
NGNBA-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,12] |
NGNBC-[65-200/5]-[20-40/5]-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ แผ่นติดตั้ง (มิลลิเมตร) | L (ความสูง ไกด์ ) (มิลลิเมตร) | H (ความยาวส่วนเรียว) (มิลลิเมตร) | M รูโบลท์สำหรับยึด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NEST GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||
- | NEST GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง