(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สวิตช์ ความใกล้เคียงการตรวจจับการปิดแบบ สวิง คุณสามารถเลือกแบบมีหรือไม่มี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ก็ได้
รหัสสินค้า |
---|
PACOA-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOAN-L75-M[10,12] |
PACOAN-L100-M[10,12] |
PACOAN-L150-M[10,12] |
PACOAN-R75-M[10,12] |
PACOAN-R100-M[10,12] |
PACOAN-R150-M[10,12] |
PACOB-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOBN-L75-M[10,12] |
PACOBN-L100-M[10,12] |
PACOBN-L150-M[10,12] |
PACOBN-R75-M[10,12] |
PACOBN-R100-M[10,12] |
PACOBN-R150-M[10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภท อิเล็กโทรด | ย้อนกลับ | การชุบผิว | M (รู สลักเกลียว ติดตั้ง) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | AC100V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | DC24V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | AC100V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | DC24V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | AC100V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | DC24V | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | AC100V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | DC24V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | AC100V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | DC24V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | AC100V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | DC24V | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | W/O | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | AC100V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | DC24V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | AC100V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | DC24V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | AC100V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | DC24V | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | AC100V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | DC24V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | AC100V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | DC24V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | AC100V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | DC24V | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านซ้าย | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 75 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 | ||
- | PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | ไม่มีพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | แบบด้านขวา | กับ | 10 ~ 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง