(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท ตัวยก ขาพิน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
LCP13-[100-250/10]-[10-20/1] |
LCP13-LC[101-249/1]-[10-20/1] |
LCP16-[100-300/10]-[10-20/1] |
LCP16-LC[101-299/1]-[10-20/1] |
LCP20-[100-400/10]-[15-30/1] |
LCP20-LC[101-399/1]-[15-30/1] |
LCP25-[100-500/10]-[15-40/1] |
LCP25-LC[101-499/1]-[15-40/1] |
LCP32-[100-500/10]-[15-50/1] |
LCP32-LC[101-499/1]-[15-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 100 ~ 250 | - | 10 ~ 20 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | - | 101 ~ 249 | 10 ~ 20 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 100 ~ 300 | - | 10 ~ 20 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | - | 101 ~ 299 | 10 ~ 20 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 100 ~ 400 | - | 15 ~ 30 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | 101 ~ 399 | 15 ~ 30 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 100 ~ 500 | - | 15 ~ 40 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | 101 ~ 499 | 15 ~ 40 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 100 ~ 500 | - | 15 ~ 50 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | - | 101 ~ 499 | 15 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง