(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เกลียว บุ ขาพิน ชิ่งชนิดขันประแจเกลียว วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
MCUP16-[50-250/10] |
MCUP16-LC[35-249/1] |
MCUP20-[50-250/10] |
MCUP20-LC[35-249/1] |
MCUP25-[50-250/10] |
MCUP25-LC[35-249/1] |
MCUP32-[100-250/10] |
MCUP32-LC[35-249/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 50 ~ 250 | - | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | - | 35 ~ 249 | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 50 ~ 250 | - | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | 35 ~ 249 | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | 35 ~ 249 | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 100 ~ 250 | - | ||
- | CUSHION PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | - | 35 ~ 249 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง