(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[80.1-89.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][90.1-99.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][100.1-109.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][110.1-119.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][120.1-129.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][130.1-139.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][140.1-149.9/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเทนเนอร์สปูลชนิด ปีกหมวก กว้าง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครโมลี่ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CSRTA22-80 |
CSRTA22-90 |
CSRTA22-100 |
CSRTA22-110 |
CSRTA22-120 |
CSRTA22-130 |
CSRTA22-[80-130/10] |
CSRTA22-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRTA22-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRTA22-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRTA22-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRTA22-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRTA30-80 |
CSRTA30-90 |
CSRTA30-100 |
CSRTA30-110 |
CSRTA30-120 |
CSRTA30-130 |
CSRTA30-[80-130/10] |
CSRTA30-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRTA30-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRTA30-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRTA30-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRTA30-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRTA36-100 |
CSRTA36-110 |
CSRTA36-120 |
CSRTA36-130 |
CSRTA36-140 |
CSRTA36-150 |
CSRTA36-[100-150/10] |
CSRTA36-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRTA36-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRTA36-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRTA36-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRTA36-LC[140.1-149.9/0.1] |
CSRTA44-100 |
CSRTA44-110 |
CSRTA44-120 |
CSRTA44-130 |
CSRTA44-140 |
CSRTA44-150 |
CSRTA44-[100-150/10] |
CSRTA44-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRTA44-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRTA44-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRTA44-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRTA44-LC[140.1-149.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับแต่ง | D เส้นผ่านศูนย์การภายนอกของรีเทนเนอร์ O.D. (มิลลิเมตร) | L ความยาวของรีเทนเนอร์ (มิลลิเมตร) | LC (การเปลี่ยน มิติ ตัวยึด L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 80 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 90 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 100 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 110 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 120 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 22 | 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | 80 ~ 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 22 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 80 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 90 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 100 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 110 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 120 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 30 | 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | 80 ~ 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 30 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 100 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 110 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 120 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 140 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 36 | 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | 100 ~ 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 36 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 100 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 110 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 120 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 130 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 140 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 44 | 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | 100 ~ 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 44 | - | 140.1 ~ 149.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง