1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์บุชแบบไม่ต้องใช้น้ำมัน - ชนิดมีบ่า-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • PLAIN
  • OIL-FREE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,204.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HGBF30
HGBF40
HGBF50
HGBF60
HGBF80
HGBF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางเสา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,204.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030

฿ 1,642.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 1,806.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050

฿ 2,736.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1060

฿ 4,378.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080

฿ 6,567.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1