(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือไกด์ ไกด์ แบบไม่มีน้ำมันแบบสวม การสวมอัด วัสดุ เป็น เหล็กหล่อเทา และ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร มีการฝัง สารหล่อลื่น ตัน พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
GBZE32 |
GBZE38 |
GBZE50 |
GBZE60 |
GBZE80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | D1 (บุชชิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.00 ฿ 416.24 | OIL-FREE GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 52 | ||
฿ 1,178.00 | OIL-FREE GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 60 | |
฿ 1,715.00 | OIL-FREE GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 70 | ||
฿ 2,194.00 | OIL-FREE GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 80 | |
฿ 3,617.00 | OIL-FREE GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | ไกด์ น้ำมัน ฟรี (กดพอดี) | ประเภทมีน้ำมัน / ไร้น้ำมัน | ไร้น้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง