(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เสา ไกด์ ที่หลากหลายมาก วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
MGP20-110 |
MGP20-120 |
MGP20-130 |
MGP20-140 |
MGP20-150 |
MGP20-[80,90,100,110,120,130,140,150,160] |
MGP20-LC[60-159/1] |
MGP25-90 |
MGP25-110 |
MGP25-140 |
MGP25-160 |
MGP25-200 |
MGP25-[80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MGP25-LC[75-199/1] |
MGP32-90 |
MGP32-100 |
MGP32-120 |
MGP32-130 |
MGP32-160 |
MGP32-170 |
MGP32-180 |
MGP32-200 |
MGP32-250 |
MGP32-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250] |
MGP32-LC[90-249/1] |
MGP38-150 |
MGP38-250 |
MGP38-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,250,280,300] |
MGP38-LC[110-299/1] |
MGP50-160 |
MGP50-180 |
MGP50-200 |
MGP50-220 |
MGP50-[160,170,180,200,220,250,280,300,350] |
MGP50-LC[165-349/1] |
MGP60-220 |
MGP60-250 |
MGP60-[180,200,220,250,280,300,350,400] |
MGP60-LC[170-399/1] |
MGP80-[250,280,300,350,400,450] |
MGP80-LC[240-449/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับแต่ง | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L (ความยาว เสา ) (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวเสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 110 | - | |
฿ 296.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 120 | - | |
฿ 381.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 130 | - | |
฿ 381.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 140 | - | |
฿ 381.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 150 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | 80 ~ 160 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | - | 60 ~ 159 | ||
฿ 312.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 90 | - | |
฿ 312.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 110 | - | |
฿ 402.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 140 | - | |
฿ 402.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 160 | - | |
฿ 402.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 200 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | 80 ~ 200 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
฿ 416.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 90 | - | |
฿ 416.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 100 | - | |
฿ 416.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 32 | 120 | - | |
฿ 416.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 130 | - | |
฿ 612.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 160 | - | |
฿ 612.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 170 | - | |
฿ 612.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 180 | - | |
฿ 612.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 200 | - | |
฿ 612.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 32 | 250 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 32 | 90 ~ 250 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 32 | - | 90 ~ 249 | ||
฿ 651.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 38 | 150 | - | |
฿ 1,066.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 38 | 250 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 38 | 110 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 38 | - | 110 ~ 299 | ||
฿ 1,175.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 50 | 160 | - | |
฿ 1,175.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 50 | 180 | - | ||
฿ 1,175.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 50 | 200 | - | |
฿ 1,175.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 50 | 220 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 50 | 160 ~ 350 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
฿ 1,942.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 60 | 220 | - | |
฿ 1,942.00 | GUIDE POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 60 | 250 | - | |
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 60 | 180 ~ 400 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 60 | - | 170 ~ 399 | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 80 | 250 ~ 450 | - | ||
- | GUIDE POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 80 | - | 240 ~ 449 |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง