(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกรด งานละเอียด ไร้น้ำมัน FC250 กาว Loctite บุ ไกด์ คีมปอกสายไฟ แบบ หัว ช่วง ความเผื่อ คือ 2µm วัสดุ เป็น เหล็กหล่อเทา เหมาะสำหรับแม่พิมพ์โปรเกรสซีฟที่มี งานละเอียด และมีความแม่นยำสูง ความเร็วสูง งานละเอียด สูง และการผลิต มวล เมื่อเปรียบเทียบกับ TG/SG แล้ว ความร่วมแกนและความขรุขระของ พื้นผิว ของ บุชชิ่ง ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
VGHZ8-10 |
VGHZ8-13 |
VGHZ8-16 |
VGHZ8-20 |
VGHZ10-10 |
VGHZ10-13 |
VGHZ10-16 |
VGHZ10-20 |
VGHZ10-22 |
VGHZ10-25 |
VGHZ13-13 |
VGHZ13-16 |
VGHZ13-20 |
VGHZ13-22 |
VGHZ13-25 |
VGHZ13-30 |
VGHZ16-16 |
VGHZ16-20 |
VGHZ16-22 |
VGHZ16-25 |
VGHZ16-30 |
VGHZ16-35 |
VGHZ20-20 |
VGHZ20-22 |
VGHZ20-25 |
VGHZ20-30 |
VGHZ20-35 |
VGHZ25-20 |
VGHZ25-22 |
VGHZ25-25 |
VGHZ25-30 |
VGHZ25-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบุชชิ่ง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | |
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 13 | |
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | |
฿ 2,153.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 13 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 20 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 22 | |
฿ 2,199.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 13 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 16 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 20 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 22 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 25 | |
฿ 2,348.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 30 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 16 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 20 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 22 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 25 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | |
฿ 2,601.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | |
฿ 2,899.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | |
฿ 2,899.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 22 | |
฿ 2,899.00 ฿ 982.18 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | ||
฿ 2,899.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 30 | |
฿ 2,899.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | |
฿ 3,404.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 20 | |
฿ 3,404.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 22 | |
฿ 3,404.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 25 | |
฿ 3,404.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 30 | |
฿ 3,404.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | ช่วงพิกัดความเผื่อ | 2μm | ประเภท บุชชิ่ง | ทั่วไป (ประเภทไม่ใช้น้ำมัน) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | FC250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง