1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์สตริปเปอร์ไกด์พินสำหรับงานความแม่นยำสูง- - แบบตรง-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • PRECISION
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน ไกด์ คีมปอกสายไฟ คาร์ไบด์ เกรด งานละเอียด ชนิดตรง ช่วง ความเผื่อ คือ 2µm วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30) เหมาะสำหรับแม่พิมพ์โปรเกรสซีฟที่มี งานละเอียด และมีความแม่นยำสูง ความเร็วสูง งานละเอียด สูง และการผลิต มวล เมื่อเปรียบเทียบกับ TG/SG แล้ว ความร่วมแกนและความขรุขระของ พื้นผิว ของ บุชชิ่ง ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WVGPN10-[50,​60,​70,​100]
WVGPN10-LC[30-99.5/0.5]
WVGPN13-[60,​70,​80,​90,​120]
WVGPN13-LC[30-119.5/0.5]
WVGPN16-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPN16-LC[30-139.5/0.5]
WVGPN20-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPN20-LC[30-139.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD เส้นผ่านศูนย์กลางเสา
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 101050 ~ 100-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1010-30 ~ 99.5

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 101360 ~ 120-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1013-30 ~ 119.5

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 101670 ~ 140-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1016-30 ~ 139.5

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 102070 ~ 140-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 7 วัน 1020-30 ~ 139.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พิน ช่วง ความเผื่อ 2μm ประเภท ขาพิน แบบตรง
วัสดุ คาร์ไบด์ V30