(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน คีมปอกสายไฟ ไกด์ คาร์ไบด์ เกรด งานละเอียด หัว ช่วง ความเผื่อ คือ 2µm วัสดุ เป็น คาร์ไบด์ (V30) เหมาะสำหรับแม่พิมพ์โปรเกรสซีฟที่มี งานละเอียด และมีความแม่นยำสูง ความเร็วสูง งานละเอียด สูง และการผลิต มวล เมื่อเปรียบเทียบกับ TG/SG แล้ว ความร่วมแกนและความขรุขระของ พื้นผิว ของ บุชชิ่ง ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
WVGPH10-[50,60,70,100] |
WVGPH10-LC[30-99.5/0.5] |
WVGPH13-[60,70,80,90,120] |
WVGPH13-LC[30-120/0.5] |
WVGPH16-[70,80,90,100,140] |
WVGPH16-LC[30-140/0.5] |
WVGPH20-[70,80,90,100,140] |
WVGPH20-LC[30-140/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 50 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | - | 30 ~ 99.5 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 60 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | - | 30 ~ 120 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 70 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | - | 30 ~ 140 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 70 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | - | 30 ~ 140 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พิน | ช่วง ความเผื่อ | 2μm | ประเภท ขาพิน | มีหัว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ V30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง