(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ คีมปอกสายไฟ แบบถอดได้ ช่วง ความเผื่อ คือ 3µm วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสำหรับการผลิต งานละเอียด สูง ปริมาณปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท SG ความกลม หยาบ พื้นผิว และความร่วมแกนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนจับยึด ขาพิน เสร็จสิ้นด้วย ความเผื่อ แบบสัมบูรณ์ ที่ 0/+0.003
รหัสสินค้า |
---|
TGPR10-[40-60/10] |
TGPR10-LC[30-60/0.5] |
TGPR13-[40-70/10] |
TGPR13-LC[40-69.5/0.5] |
TGPR16-[40-100/10] |
TGPR16-LC[40-100/0.5] |
TGPR20-[50-100/10] |
TGPR20-LC[50-100/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 ~ 60 | - | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | - | 30 ~ 60 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 70 | - | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | - | 40 ~ 69.5 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | - | 40 ~ 100 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 50 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | - | 50 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิน | ช่วงพิกัดความเผื่อ | 3 ไมครอน | ประเภทพิน | ที่ถอดออกได้ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง