(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กาว Loctite ปลอก ไกด์ คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง สำหรับ ปลอกลูกปืน วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGBBS10-20 |
SGBBS10-25 |
SGBBS10-30 |
SGBBS10-LC[15-30/0.1] |
SGBBS13-20 |
SGBBS13-25 |
SGBBS13-30 |
SGBBS13-LC[15-30/0.1] |
SGBBS16-25 |
SGBBS16-30 |
SGBBS16-35 |
SGBBS16-LC[20-35/0.1] |
SGBBS20-25 |
SGBBS20-30 |
SGBBS20-35 |
SGBBS20-40 |
SGBBS20-LC[20-40/0.1] |
SGBBS25-35 |
SGBBS25-40 |
SGBBS25-LC[30-40/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | PD (เส้นผ่าศูนย์กลาง เสา ) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 20 | - | ||
฿ 186.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 25 | - | |
฿ 186.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 30 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | - | 15 ~ 30 | ||
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 20 | - | |
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 25 | - | |
฿ 206.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 30 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | - | 15 ~ 30 | ||
฿ 229.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 25 | - | |
฿ 229.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 30 | - | |
฿ 229.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 16 | - | 20 ~ 35 | ||
฿ 268.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 25 | - | |
฿ 268.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 30 | - | |
฿ 268.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 35 | - | |
฿ 268.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 40 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | - | 20 ~ 40 | ||
฿ 327.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 35 | - | |
฿ 327.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 40 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | - | 30 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บูช | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทบุชชิ่ง | สำหรับ ปลอกลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง