(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง พร้อม บุชชิ่ง ลูกปืน แบบรวม และ กาว Loctite วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น และ อะลูมิเนียม ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGBBL8-20 |
SGBBL8-25 |
SGBBL8-LC[17.5-24.9/0.1] |
SGBBL10-25 |
SGBBL10-30 |
SGBBL10-LC[22.5-29.9/0.1] |
SGBBL13-25 |
SGBBL13-30 |
SGBBL13-LC[22.5-29.9/0.1] |
SGBBL16-30 |
SGBBL16-35 |
SGBBL16-LC[25-34.9/0.1] |
SGBBL20-30 |
SGBBL20-35 |
SGBBL20-LC[25-34.9/0.1] |
SGBBL25-40 |
SGBBL25-LC[35-39.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 671.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 20 | - | |
฿ 671.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 25 | - | |
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 17.5 ~ 24.9 | ||
฿ 718.00 ฿ 237.66 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 25 | - | ||
฿ 718.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 30 | - | |
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มี | 10 | - | 22.5 ~ 29.9 | ||
฿ 771.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 25 | - | |
฿ 771.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 13 | 30 | - | |
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มี | 13 | - | 22.5 ~ 29.9 | ||
฿ 848.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 30 | - | |
฿ 848.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 35 | - | |
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 16 | - | 25 ~ 34.9 | ||
฿ 930.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 30 | - | |
฿ 930.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 20 | 35 | - | |
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มี | 20 | - | 25 ~ 34.9 | ||
฿ 1,028.00 ฿ 357.23 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 40 | - | ||
- | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มี | 25 | - | 35 ~ 39.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บูช | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทบุชชิ่ง | กรงบอล แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง