(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง ผสม ทองแดงผสม ปราศจาก กาว ไทท์ บูช ไกด์ คีมปอกสายไฟ ชนิดตรง วัสดุ เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า + ทองแดงผสม ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGCZ10-10 |
SGCZ10-25 |
SGCZ10-[10,13,16,20,22,25] |
SGCZ10-LC[8-25/0.1] |
SGCZ13-30 |
SGCZ13-[13,16,20,22,25,30] |
SGCZ13-LC[10-30/0.1] |
SGCZ16-[16,20,22,25,30,35] |
SGCZ16-LC[13-35/0.1] |
SGCZ20-20 |
SGCZ20-[16,20,22,25,30,35] |
SGCZ20-LC[16-35/0.1] |
SGCZ25-20 |
SGCZ25-30 |
SGCZ25-35 |
SGCZ25-[20,22,25,30,35] |
SGCZ25-LC[20-35/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับเปลี่ยน | d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ไม่มี | 10 | 10 | - | |
฿ 391.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | 10 | 25 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 10 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
฿ 417.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 30 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 13 | 13 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | 16 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
฿ 548.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 20 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 20 | 16 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
฿ 629.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ไม่มี | 25 | 20 | - | |
฿ 629.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 30 | - | |
฿ 629.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 25 | 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 25 | - | 20 ~ 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บูช | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทบุชชิ่ง | สำหรับธรรมดา (ประเภทปราศจาก น้ำมัน) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 + ทองแดงผสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง