(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่าย น้ำมัน , ทองแดงผสม, กาว Loctite , ปลอกนำ คีมปอกสายไฟ ไกด์ หัว วัสดุ เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า + ทองแดงผสม ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGBF10-10 |
SGBF10-13 |
SGBF10-16 |
SGBF10-20 |
SGBF10-22 |
SGBF10-25 |
SGBF10-[10,13,16,20,22,25] |
SGBF10-LC[8-25/0.1] |
SGBF13-13 |
SGBF13-16 |
SGBF13-20 |
SGBF13-22 |
SGBF13-25 |
SGBF13-30 |
SGBF13-[13,16,20,22,25,30] |
SGBF13-LC[10-30/0.1] |
SGBF16-16 |
SGBF16-20 |
SGBF16-22 |
SGBF16-25 |
SGBF16-30 |
SGBF16-35 |
SGBF16-[16,20,22,25,30,35] |
SGBF16-LC[13-35/0.1] |
SGBF20-16 |
SGBF20-20 |
SGBF20-22 |
SGBF20-25 |
SGBF20-30 |
SGBF20-35 |
SGBF20-[16,20,22,25,30,35] |
SGBF20-LC[16-35/0.1] |
SGBF25-20 |
SGBF25-22 |
SGBF25-25 |
SGBF25-30 |
SGBF25-35 |
SGBF25-[20,22,25,30,35] |
SGBF25-LC[20-35/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับเปลี่ยน | d (บุชชิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.00 | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ไม่มี | 10 | 10 | - | |
฿ 391.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 10 | 13 | - | ||
฿ 391.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 10 | 16 | - | |
฿ 391.00 ฿ 166.29 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 10 | 20 | - | ||
฿ 391.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 10 | 22 | - | ||
฿ 391.00 ฿ 206.53 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 10 | 25 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 10 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
฿ 417.00 ฿ 149.16 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 13 | - | ||
฿ 417.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 16 | - | |
฿ 417.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 20 | - | |
฿ 417.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 22 | - | |
฿ 417.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 25 | - | ||
฿ 417.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 13 | 30 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 13 | 13 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 16 | - | ||
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 20 | - | |
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 22 | - | |
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 25 | - | |
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 30 | - | |
฿ 444.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 16 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | 16 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 16 | - | |
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 20 | - | |
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 22 | - | |
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 25 | - | |
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 30 | - | |
฿ 525.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 20 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | มี | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | มี | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
฿ 629.00 ฿ 362.37 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 20 | - | ||
฿ 629.00 ฿ 320.48 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 22 | - | ||
฿ 629.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 25 | - | |
฿ 629.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 30 | - | |
฿ 629.00 | STRIPPER GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 25 | 35 | - | |
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 25 | 20 | - | ||
- | GUIDE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 25 | - | 20 ~ 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บูช | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทบุชชิ่ง | สำหรับธรรมดา (ประเภท น้ำมัน ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง บุชชิ่ง | กาว ล็อคไทท์ | วัสดุ | SUJ2 + ทองแดงผสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง