(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ คีมปอกสายไฟ ขาพิน ชนิดตรง พร้อมร่องน้ำ น้ำมัน วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGON8-[40-80/10] |
SGON8-LC[40-120/0.5] |
SGON10-50 |
SGON10-60 |
SGON10-70 |
SGON10-80 |
SGON10-100 |
SGON10-[40-100/10] |
SGON10-LC[40-150/0.5] |
SGON13-40 |
SGON13-50 |
SGON13-60 |
SGON13-70 |
SGON13-80 |
SGON13-90 |
SGON13-100 |
SGON13-110 |
SGON13-120 |
SGON13-[40-120/10] |
SGON13-LC[40-180/0.5] |
SGON16-50 |
SGON16-60 |
SGON16-70 |
SGON16-80 |
SGON16-90 |
SGON16-100 |
SGON16-110 |
SGON16-120 |
SGON16-[50-120/10] |
SGON16-LC[40-200/0.5] |
SGON20-60 |
SGON20-70 |
SGON20-80 |
SGON20-90 |
SGON20-100 |
SGON20-110 |
SGON20-120 |
SGON20-130 |
SGON20-140 |
SGON20-[60-140/10] |
SGON20-LC[40-200/0.5] |
SGON25-70 |
SGON25-90 |
SGON25-100 |
SGON25-110 |
SGON25-120 |
SGON25-130 |
SGON25-140 |
SGON25-[70-140/10] |
SGON25-LC[40-200/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 40 ~ 120 | ||
฿ 131.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 10 | 50 | - | |
฿ 131.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 60 | - | |
฿ 131.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 70 | - | |
฿ 131.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 80 | - | |
฿ 169.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 100 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | - | 40 ~ 150 | ||
฿ 111.00 ฿ 35.61 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 40 | - | ||
฿ 111.00 ฿ 34.41 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 50 | - | ||
฿ 111.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 60 | - | |
฿ 111.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 70 | - | |
฿ 128.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 80 | - | |
฿ 128.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 90 | - | ||
฿ 128.00 ฿ 54.31 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 100 | - | ||
฿ 94.00 ฿ 49.60 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 110 | - | ||
฿ 90.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | 40 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | - | 40 ~ 180 | ||
฿ 134.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 50 | - | ||
฿ 134.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 60 | - | |
฿ 134.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 70 | - | |
฿ 134.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 80 | - | |
฿ 157.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 90 | - | |
฿ 157.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 100 | - | |
฿ 196.00 ฿ 78.20 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 110 | - | ||
฿ 196.00 ฿ 82.20 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | 50 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 16 | - | 40 ~ 200 | ||
฿ 170.00 ฿ 66.11 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 60 | - | ||
฿ 170.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 70 | - | |
฿ 170.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 80 | - | |
฿ 170.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 90 | - | |
฿ 170.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 100 | - | |
฿ 212.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 110 | - | ||
฿ 212.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 120 | - | |
฿ 261.00 ฿ 109.52 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 130 | - | ||
฿ 261.00 | STRIPPER GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 140 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 20 | - | 40 ~ 200 | ||
฿ 319.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 70 | - | |
฿ 319.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 90 | - | |
฿ 319.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 100 | - | |
฿ 384.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 110 | - | |
฿ 384.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มี | 25 | 120 | - | |
฿ 464.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 130 | - | |
฿ 464.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 140 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | 70 ~ 140 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มี | 25 | - | 40 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท | พิน | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทพิน | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง