(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือยูนิต ไกด์ วัสดุ ประเภท การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ แม่พิมพ์ แผ่นเพลท แบบอยู่กับที่ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ZGUB13-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1] |
ZGUB16-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1] |
ZGUB20-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1] |
ZGUB-L13-[100-140/20]-[1-30/1] |
ZGUB-L16-[100-140/20]-[1-30/1] |
ZGUB-L20-[100-140/20]-[1-30/1] |
ZGUB-R13-[100-140/20]-[1-30/1] |
ZGUB-R16-[100-140/20]-[1-30/1] |
ZGUB-R20-[100-140/20]-[1-30/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | W (ความกว้าง ไกด์ กั้น วัสดุ ) (มิลลิเมตร) | Y (ส้น สูง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน่วย | 13 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน่วย | 16 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน่วย | 20 | 100 ~ 140 | 10 ~ 160 | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง L | 13 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง L | 16 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง L | 20 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง R | 13 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง R | 16 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 | ||
- | STOCK GUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ราง R | 20 | 100 ~ 140 | - | 1 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง