(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ก้านสปริง ชนิดสั้น ตัวเครื่อง หลักและ ขาพิน ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน ที่มีโครงสร้างเชิงกล และ สปริง เป็น ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง
รหัสสินค้า |
---|
PJFW12-5 |
PJFW12-10 |
PJFW12-15 |
PJFW16-10 |
PJFW16-15 |
PJFW16-20 |
PJLS10-5 |
PJLS10-10 |
PJLS12-5 |
PJLS12-10 |
PJLS12-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มิลลิเมตร) | S ระยะโสตรค (มิลลิเมตร) | L (ความยาว สกรู ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | 19 | |
฿ 319.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | 23 | |
฿ 351.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 30 | |
฿ 389.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 10 | 24 | |
฿ 389.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 15 | 33 | |
฿ 469.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | 38 | |
฿ 187.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 22 | |
฿ 239.00 | SPRING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 30 | |
฿ 216.00 ฿ 69.42 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 5 | 22 | ||
฿ 272.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | 30 | |
฿ 305.00 | SPRINGH PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 39 |
กำลังโหลด …
ประเภทการโหลด | สำหรับที่มีน้ำหนักน้อย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง