(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสลักลิฟ ขาพิน ที่มีรู สปริง และรูคลาย ไพล็อต วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
LHAH16-[30-60/5]-[8-9/0.1] |
LHAH20-[40-70/5]-[8-12/0.1] |
LHAH25-[40-80/5]-[8-16/0.1] |
LHAH32-[40-80/5]-[8-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (ความยาวร่อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 30 ~ 60 | 8 ~ 9 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 70 | 8 ~ 12 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 40 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | LIFTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 40 ~ 80 | 8 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วัสดุ | เหล็กกล้า | มี / ไม่มีรูไพล็อตพั้นช์ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี | มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง ปลั๊กสกรู) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง