(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ไกด์ ลิฟเตอร์ที่มีรู สปริง วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
GLSZ13-[30-60/5]-[2,2.5,3.6] |
GLSZ16-[30-60/5]-[2,2.5,4] |
GLSZ20-[40-70/5]-[3.6,4,5] |
GLSZ25-[40-80/5]-[3.6,4,5] |
GLSZ32-[40-80/5]-[5,6,7] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | A (ความยาวร่อง) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13 | 2 ~ 3.6 | 30 ~ 60 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 2 ~ 4 | 30 ~ 60 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 3.6 ~ 5 | 40 ~ 70 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 3.6 ~ 5 | 40 ~ 80 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 32 | 5 ~ 7 | 40 ~ 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วิธีการหยุด | แฟลงค์สต๊อปเปอร์ | มี / ไม่มีรูอากาศ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง, สกรูปลั๊ก) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง